Eólica

OVERVIEW

Vinculando ideias sustentáveis a resultados reais

Para atender a uma necessidade crescente de energia, o mundo está cada vez mais a voltar-se para energia renovável e de origem sustentável.

Em resposta a essa procura, os cabos da Prysmian Group ajudam os fabricantes de turbinas eólicas em todo o mundo a aproveitar o verdadeiro potencial desta fonte de energia natural.

Impulsionando as possibilidades da energia eólica

Sempre conscientes da nossa responsabilidade com o planeta, o nosso objetivo constante é ajudar os parceiros da indústria de energias renováveis, fornecendo cabos que beneficiem o futuro do nosso mundo e dos seus negócios.

 

E assim, refletindo esse compromisso com a sustentabilidade, oferecemos produtos de qualidade premium para turbinas eólicas, comprovados em campo com atributos de longa duração e sem problemas

Dentro das turbinas eólicas

Para classes de tensão de potência de 6 kV a 55 kV oferecemos cabos flexíveis de média tensão de um e quatro núcleos. Eles são otimizados para esforços de torção na torre até -40 C.
Utilizados para a ligação do gerador ao transformador na parte baixa da torre. Totalmente otimizados para esforços de torção em altas e baixas temperaturas de acordo com vários padres.
Cabos de dados de cobre e FO para uso em instalações fixas e flexíveis. Projetados para transmissão de dados em baixas e altas temperaturas de acordo com diversas normas.
O Prysmian Group é especializado no desenho, fabricação e entrega de conjuntos de cabos personalizados com várias terminações. Incluindo cabos de baixa e média tensão, cabos de dados, bem como cabos de fibra ótica.
Aplicações diferentes requerem desenhos diferentes. Para aplicações especiais como EMC ou óleo quente, temos cabos especialmente desenhados.
Temos um programa abrangente e especializado de kits de cabos pré-fabricados, soluções customizadas e acessórios, para dentro ou entre torres e ligações de rede.

Descubra mais
Todos os produtos na linha Click-Fit® (incluindo terminações externas, juntas, juntas Y (ramificação) e conectores GIS / Transformer) são baseados no conceito "Click-Fit®Plug & Power" para acessórios de cabo extrudido de alta tensão que permite facilidade e velocidade de montagem, confiança máxima e operação livre de manutenção, através de extremidades de cabo (idênticas) preparadas na fábrica. Para minimizar os tempos de instalação offshore, as extremidades do cabo podem ser preparadas onshore e, em seguida, instaladas e fixadas dentro da turbina offshore.

Os nossos clientes

Os nossos cabos — usados em turbinas eólicas e operações de torres — trabalham arduamente no setor de energias renováveis, apoiando o trabalho dos fabricantes de turbinas, projetistas e empreiteiros.
 
Fornecemos uma variedade de cabos, acessórios e serviços para todas as aplicações de geração de energia eólica - do gerador à rede. Aplicando os nossos muitos anos de experiência e capacidades globais, o Prysmian Group oferece uma das linhas de produtos mais comprovadas e abrangentes do mundo para geradores de energia eólica.

Consulte o nosso website corporativo para mais informações