Alta Tensão Terrestre em Corrente Contínua (HVDC)

O melhor na terra, o melhor para a terra

Como líder mundial em sistemas de cabos de energia em terra, as soluções Prysmian foram concebidas para proporcionar o máximo desempenho com mínimo impacto no mundo à sua volta. Através de um foco forte em investigação e desenvolvimento, inovação tecnológica constante e capacidade para oferecer aos clientes o melhor em custos totais de propriedade.

Transição Energética, Sistemas Terrestres

O cumprimento de objetivos de transição energética para empresas e países irá pedir tecnologias de cabo cada vez mais sofisticadas necessárias para transportar energias renováveis desde os locais onde é gerada para as cidades e fábricas onde é consumida. Os sistemas de cabos subterrâneos são parte integrante das redes elétricas avançadas necessárias para atingir a transição energética. Estes sistemas terrestres concebidos a um nível de voltagem superior e com secções transversais de condutor grandes podem proporcionar soluções técnicas adequadas para a transmissão de elevada potência e longa distância com utilização de terra minimizada. Para atingir a transição energética, o Prysmian Group está a desenvolver uma nova geração de cabos subterrâneos de alta tensão sustentável.

Impulsionamos o mundo

Um mergulho profundo na solução e sistema de cabos subterrâneos de Alta Tensão do Prysmian Group. O Prysmian Group é o incontestado líder em soluções e sistemas de cabos de alta tensão que são partes fundamentais de redes elétricas por todo o mundo.

Inovação em Cabos Terrestres

O Prysmian está constantemente a avançar os limites para conceber e produzir cabos subterrâneos de alta e extra alta tensão que podem transmitir mais eletricidade e são mais sustentáveis. Desenvolvemos novos sistemas de cabos concebidos a um nível de voltagem superior e com secções transversais de condutor grandes proporcionando, assim, soluções técnicas adequadas para a transmissão de elevada potência e longa distância com utilização de terra minimizada. Os nossos cabos ±525 KV HVDC podem transportar mais energia dos que os antecessores exigindo, assim, menos trabalhos de construção para instalar o sistema, aumentando assim a eficiência geral do projeto enquanto reduz o impacto nas comunidades locais. Estes cabos são qualificados também com o isolamento P-Laser, a primeira tecnologia de cabo de alto desempenho, eco sustentável, 100% reciclável com base em material HPTE (Elastómero Termoplástico de Alto Desempenho).

Benefícios dos cabos subterrâneos comparados com linhas suspensas

Os cabos subterrâneos estão cada vez mais a substituir as linhas suspensas apesar do facto de que os cabos subterrâneos custam mais inicialmente. Têm várias vantagens para várias partes interessadas. Os cabos subterrâneos são mais amigos do ambiente e mais seguros porque não podem ser afetados por clima adverso como, por exemplo, tempestades de neve ou furacões que são cada vez mais comuns. Para habitantes, não interrompem as suas vistas e preservem a paisagem. A agricultura e a agropecuária no topo do dique, assim que a instalação estiver concluída, não são perturbadas. Por fim, para os nossos clientes, os cabos são mais bem protegidos, portanto, exigem menos manutenção porque ficam menos expostos.

Os nossos sistemas e soluções de alta tensão fazem parte integrante de redes elétricas por todo o mundo

Temos como objetivo cumprir e exceder os requisitos dos nossos clientes com soluções fiáveis e competitivas para sistemas subterrâneos exigindo, no entanto, o ambiente. A necessidade de ter respeito e adaptar-se ao mundo à nossa volta é uma característica fundamental do nosso trabalho. Os nossos cabos são adequados para utilização em áreas embutidas que proporcionam espaço sem restrições ou em áreas sensíveis de beleza natural ou valor ecológico onde a utilização de linhas suspensas não é adequada. O nosso domínio de mercado alarga-se a todas as fases de desenvolvimento de circuitos elétricos incluindo engenharia, design, produção e instalação e manutenção (operando numa abordagem chave na mão) que abarca a vida útil total do ativo e proporciona aos clientes benefícios de um custo inferior. Os clientes podem contactar-nos para a gama completa de produtos e serviços necessários para todos os sistemas de cabos de alta tensão e extra alta tensão.

Consulte o nosso website corporativo para mais informações