Fibra Ótica

Overview

Redes de fibra rápidas, fiáveis e sem igual alimentam o futuro da comunicação

O mundo exige conexões mais rápidas. A tecnologia de cabos e fibra ótica do Prysmian Group foi desenvolvida para fornecer informações a pessoas e coisas a velocidade perfeita. Estamos a gerar oportunidades para indústrias e ligando comunidades. Com os nossos centros de excelência na Itália, Holanda e França, e cinco locais de produção ao redor do mundo, o Prysmian Group é um fabricante líder do componente principal dos cabos óticos do mundo: a fibra ótica.

Por dentro das Fibras Óticas

​​​​​​A divisão de Fibra Ótica do Prysmian Group tem uma história de 30 anos de serviços líderes mundiais para a indústria de telecomunicações. Oferecemos produtos inovadores para toda a variedade de aplicações, abrangendo aplicações de longa distância, metropolitanas, de acesso, FTTx e instalações.

Quando se trata de cabos de última tecnologia e qualidade superior, a nossa experiência em modelagem e design, junto com a nossa tecnologia e processos de produção, reflete-se num portefólio completo de quatro tipos principais de fibras óticas monomodo:

  • Série G.652 amplamente difundida
  • Séries G.654 de submarinos e ultralonga distância
  • Série inovadora G.655/G.656 de fibras com dispersão deslocada não nula (non-zero dispersion shifted fibres, NZDSF)
  • Para todos os nossos tipos de fibra, o Prysmian Group oferece um nível superior de atendimento dedicado, suporte e opções de entrega ao Cliente.
  • A série G.657 — fibras óticas resistentes à dobragem, cruciais para implementações de FTTx.

As fibras óticas multimodo do Prysmian Group para comunicação de dados (Datacom), empresas e indústrias de cabos de instalações, são baseadas no nosso Processo de deposição química em fase de vapor ativada por plasma (Plasma-Activated Chemical Vapour Deposition Process, PCVD), reconhecido mundialmente por oferecer a melhor precisão de perfil de núcleo em fibras multimodo.

O resultado é um portefólio completo que abrange toda a variedade de normas de aplicação, desde fibras óticas OM1 e OM2, até OM3 e OM4 de alta taxa de dados. Para todos os nossos tipos de fibra, Prysmian Group oferece um nível superior de atendimento dedicado, suporte e opções de entrega ao cliente.

Todas as fibras óticas multimodo produzidas pelo Prysmian Group são revestidas com revestimento DLPC9 para reduzir significativamente a microcurvatura. Os nossos produtos abrangem redes de acesso local (LANs), data centers e torres de servidores, escritórios centrais e redes de área de armazenamento (SANs).

DrakaElite é o pacote de fibras especiais do Prysmian Group, dedicado ao segmento de mercado de especialidades, com uma ampla gama de produtos que oferece soluções e componentes ativos e passivos para os setores médico, marítimo, de petróleo e gás, e telecomunicações.

Com mais de duas décadas de experiência no campo de tecnologias de fibra ótica, um processo exclusivo e um portefólio de patentes ampliado, a DrakaElite oferece um amplo número de soluções que superam os requisitos das suas aplicações ou do seu mercado.

Combinamos tecnologia de vidro de última geração com revestimento avançado e tecnologia de buffer de maneira industrializada, abrindo caminho para desempenhos inéditos e novas aplicações.

As  proformas da DrakaElite são produzidos usando o Processo de deposição química em fase de vapor ativada por plasma (Plasma-Activated Chemical Vapour Deposition Process, PCVD) da Draka. Esse processo inovador permite perfis de índice muito precisos e composições de materiais puros.

Além disso, as nossas máquinas e processos especializados são usados para fabricar as fibras fornecidas ao mercado de massa de alta procura que é o de telecomunicações e comunicação de dados.

As proformas da DrakaElite beneficiam das vantagens de uma plataforma totalmente industrializada, com controle de qualidade rigoroso e excecional.

 

FOCUS ON / SINGLE MODE FIBRES

BendBrightXS 180µm

Uma fibra ótica monomodo que reduz drasticamente os diâmetros dos cabos para a maioria dos projetos de cabos OSP, aumenta a densidade da fibra em ductos e reduz o tamanho e o peso dos cabos aéreos.

WideCap é um sistema multimodo que oferece desempenho OM4 dentro da janela de comprimento de onda de 850-950 nm, oferecendo uma solução de baixo custo e economia de energia para redes de data center.

Consulte o nosso website corporativo para mais informações