Prysmian PRYSOLAR

Prysmian PRYSOLAR é a nossa solução inovadora,  projetada para enfrentar os desafios mais imprevisíveis e antecipar o futuro.

Porque são os cabos fotovoltaicos tão importantes?

Os cabos fotovoltaicos fazem parte do balanço de sistema (BOS - Balance of System) de um sistema fotovoltaico e representam apenas 1-2% do custo total da instalação. No entanto, são componentes críticos do sistema e qualquer mau funcionamento dos mesmos interrompe a produção de energia. Os eventos climáticos extremos, como chuvas intensas e inundações, podem causar a deterioração e a falha dos cabos, com consequências negativas na capacidade de produção de energia, na fiabilidade da entrega de energia e no retorno do investimento.

Prysmian PRYSOLAR

O Prysmian Group, aproveitando mais de 20 anos de experiência na produção de cabos para o setor fotovoltaico, desenvolveu o Prysmian PRYSOLAR, uma nova geração de cabos projetados para afrontar desafios climáticos extremos. Projetada para a interligação de vários elementos nos sistemas fotovoltaicos, inclusive a interligação de painéis solares, string box, e inversores. Ideal para aplicações em equipamentos com isolamento de proteção (Classe de proteção II).  Os cabos fotovoltaicos Prysmian PRYSOLAR são apropriados para a instalação fixa, em suspensão ou móvel, em ambientes internos, externos, industriais ou agrícolas e também no interior de condutas e aparelhagens. Destinam-se a ser usados em sistemas fotovoltaicos com tensão nominal de 1,5 kV DC. Duração térmica estimada elevada: 30 anos. Melhor resistência a longo prazo na água: até 1,8 kV CC.
<div>&nbsp;</div> <div>Um período prolongado de imersão na água é uma das principais causas de falha nos cabos.&nbsp;É por isso que projetamos <strong>o primeiro protocolo de&nbsp;teste do setor que certifica a resistência a longo&nbsp;prazo na água dos cabos DC.</strong></div> <div>&nbsp;</div>
<div>Um cabo dotado de uma elevada resistência à água&nbsp;a longo prazo<strong> garante fiabilidade mesmo nas&nbsp;condições mais imprevisíveis</strong>.<strong>Prysmian PRYSOLAR</strong> oferece uma vida útil&nbsp;garantida de mais de 30 anos.</div> <div>&nbsp;</div>
<div>Quanto maior for a resistência de um cabo às&nbsp;condições críticas de funcionamento, menor será&nbsp;a probabilidade de ocorrerem falhas.&nbsp;A fiabilidade&nbsp;da solução <strong>Prysmian PRYSOLAR</strong> resulta <strong>numa&nbsp;maior eficiência dos componentes, em OpEx mais&nbsp;reduzidas e num custo menor nivelado da energia&nbsp;(LCOE - Levelized Cost of Energy).</strong></div> <div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div> <div>Com a introdução de <strong>Prysmian PRYSOLAR</strong>,&nbsp;atualmente o Prysmian Group oferece <strong>a mais&nbsp;completa gama em termos de produção&nbsp;e capacidade, capaz de servir cada cliente em&nbsp;qualquer continente.</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>

Oferecemos um extraordinário valor para a indústria do setor fotovoltaico

RETORNO DO INVESTIMENTO
 
As falhas nos cabos têm impactos extremamente prejudiciais. O tempo de inatividade resulta na redução dos lucros e no aumento das perdas. Quanto maior for a resistência de um cabo às condições críticas de funcionamento, menor será a probabilidade de ocorrerem falhas. Um cabo resistente à água a longo prazo gera vantagens, nomeadamente em termos de custo nivelado da energia.
 
FIABILIDADE
 
As mudanças climáticas geram eventos cada vez menos previsíveis. Os padrões dos cabos para parques fotovoltaicos ainda não preveem a resistência à água a longo prazo que, porém, é uma das causas principais de falha dos cabos. Um cabo dotado de uma elevada resistência à água a longo prazo garante fiabilidade mesmo nas condições mais imprevisíveis.
 
SUSTENTABILIDADE AO LONGO DE TODA A CADEIA DE ABASTECIMENTO
 
A sustentabilidade não é apenas uma característica intrínseca de um produto. Refere-se também à cadeia de abastecimento envolvida. Com a introdução do Prysmian PRYSOLAR, atualmente o Prysmian Group oferece a mais completa gama em termos de produção e capacidade, capaz de servir cada cliente em qualquer continente.

Testado para superar o desempenho dos cabos DC padrão

O protocolo de teste WET-I 1500 do Prysmian Group é o primeiro do setor a certificar a resistência a longo prazo na água dos cabos DC.

Novo Prysmian PRYSOLAR

Nascido para enfrentar o imprevisível