Elevadores

OVERVIEW

Conectando segurança e estabilidade em estruturas de referência

Hoje, os cabos especialmente projetados da Draka Elevator são implantados em algumas das estruturas feitas pelo homem mais altas e icónicas do mundo, proporcionando velocidade e segurança onde são mais necessários.

Usando mais de 35 anos de experiência na indústria, construímos uma reputação global por fornecer componentes inovadores e de alta qualidade, essenciais para a operação eficaz de elevadores.

O nosso extenso stock de produtos de mais de 7.000 componentes inclui cabos de compensação, de deslocamento e de elevação, condutores, cabos de aço e acessórios, ferramentas, equipamentos de manutenção e segurança, e muito mais.

O nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes as melhores soluções para garantir a operação ideal do elevador.

Oferecemos a mais ampla seleção dos mais novos produtos, atuando como fabricante e distribuidor, não apenas dos nossos próprios produtos, mas de uma grande variedade de peças e dispositivos essenciais fabricados por outros parceiros.

Fabricados globalmente, os nossos produtos são entregues com rapidez e eficiência onde quer que os nossos clientes estejam, com o suporte das nossas sofisticadas redes de distribuição e logística.

Nós esforçamos-nos para superar as suas expectativas. Ouvimo-lo, aprendemos mais sobre o seu negócio e então trabalhamos consigo para produzir soluções que dêem resposta a todas as suas necessidades individuais, não importa o quão desafiador seja.

Estamos constantemente desenvolvendo novos produtos e serviços que fornecem maior flexibilidade, suporte e desempenho melhorado para os seus projetos.

Com os nossos valores essenciais de integridade e excelência, alimentados pelo nosso espírito empreendedor, não é de admirar que tenhamos construído relacionamentos duradouros com alguns dos maiores nomes do setor.

Produtos de qualidade, atendimento personalizado

Oferecemos uma garantia vitalícia exclusiva para os cabos de elevador Super-Flex® e Whisper-Flex®.

Porquê? Porque são cabos fabricados com os mais altos padrões de qualidade do mundo, incluindo NEC / CEC, UL, CSA, IEC, CCC (China) e requisitos de segurança e incêndio EN.

Trabalhamos localmente, para produzir kits individuais para o cliente que contêm todos os componentes necessários para uma instalação e programamos para fornecer quando forem necessários.

É esse foco local que nos coloca no centro da inovação em cabos.

Por dentro de Elevadores

A quantidade e o conteúdo das comunicações de elevador (exigindo vigilância por vídeo de alta resolução, telefonia, sinais de controle, áudio, placas de vídeo publicitárias e muito mais) estão sempre a aumentar. Quando se trata de conectar todos esses dispositivos IP a um cabo móvel, agora tem opções.

Com o uso de conversores ou módulos de interface, pode obter conectividade Ethernet para a cabine do elevador. As soluções incluem cabos de fibra ótica, pares trançados equivalentes a Cat. 5e especialmente projetados e conversores Ethernet de dois fios. Recorra ao Draka Elevator para ajudá-lo a atingir os seus requisitos específicos de LAN / Ethernet com a solução certa de cabo móvel.

Os interruptores de limite da Draka são usados numa ampla variedade de aplicações de elevadores e escadas rolantes sendo fabricados para dar resposta a uma ampla gama de padrões internacionais de qualidade e segurança. Eles são altamente resistentes a poeiras e líquidos (classificação IP65) sendo oferecidos com uma ampla variedade de configurações de atuadores.

A Draka Elevator fabrica cabos de transporte para elevadores há mais de 100 anos e fornece cabos elétricos há mais de 35 anos — agora nós os garantimos por mais tempo ainda.

Estampamos uma garantia vitalícia nos nossos cabos circulares Super-Flex®, cabos de elevação Super-Duct®, cabos de compensação Whisper-Flex® e Steadi-Flex® e condutores de metal. (Observação: esta garantia vitalícia não se aplica a construções de cabos não padronizados e de configuração de corda).

Os nossos produtos de cabos de aço galvanizados por imersão a quente são fabricados nos Estados Unidos e vêm protegidos por uma garantia vitalícia, então pode ter certeza de que eles o vão proteger por muitos anos.

Tambm oferecemos uma linha completa de acessórios elétricos — conexões, conectores, acoplamentos, caixas e muito mais — que garantimos que sejam fabricados com a mais alta qualidade e sejam a combinação perfeita para os nossos condutores.

Draka Elevator oferece uma ampla variedade de cabos e outros meios de transporte elétrico. O cabo de aço, conexões e caixas estão em conformidade com as normas em vigor.

 

Oferecemos um complemento completo de cabos de aço de diferentes tipos, graus, diâmetros e cargas. Simplificando, se houver um tipo específico de cabo que procura, podemos encontrá-lo. Draka Elevator distribui cabos de vários fabricantes em todo o mundo (a disponibilidade pode variar conforme a região). Draka Elevator também traz todos os acessórios de que precisa para trabalhar e instalar o seu cabo de aço, de fichas de cunha a lubrificadores, tensionadores, pinças e os mais sofisticados dispositivos de pesagem de carga disponíveis.

Também oferecemos cabos de compensação Whisper-Flex® e Steadi-Flex® com garantia vitalícia (bem como cabos de compensação QuietLink II) para uma compensação suave, económica e silenciosa.

Draka Elevator pode servir como o seu balcão único para a gama de componentes tecnológicos em rápida expansão usados tanto na caixa do elevador quanto na sala de controle.

Sensores sísmicos e hidráulicos, sinal do carro e componentes da porta — ficamos por dentro de tudo que está por aí, para possa contar com a obtenção de tudo o que precisa aqui mesmo. Além disso, montamos “kits inteligentes” para aplicações específicas que vêm completos e prontos para instalação; vamos até criar kits personalizados para as suas necessidades individuais.

Draka Elevator pesquisa o mundo para trazer a você componentes eletrónicos, hidráulicos e mecânicos que ajudam os elevadores a operar com segurança e eficiência ideais.

Decapantes, descascadores, bits, lâminas, dobradores, polidores — a lista é interminável. Seja o que for que o trabalho exigir, em qualquer parte do poço ou do carro, vamos garantir que tenha o que precisa para fazer o trabalho.

Na verdade, consideramos as ferramentas e o hardware uma parte essencial do trabalho, então, de forma proativa, certificamo-nos de oferecê-los como parte do pacote total sempre que fizer um pedido.

Draka Elevator oferece uma variedade de ferramentas especiais apenas para os especialistas de elevadores. A nossa seleção de fixações e ferragens elétricas dá resposta às mesmas necessidades.

Os engenheiros da Draka Elevator podem projetar produtos e sistemas para dar resposta às suas necessidades específicas.

Construções especiais — cabos com configurações personalizadas de condutores de energia, cabos de comunicação de par trançado blindado, vídeo CFTV coaxial ou subunidades de fibra ótica e construções de halogéneo zero estão disponíveis. Quantidades mínimas podem ser aplicadas.

Pode contar com a Draka Elevator para uma ampla seleção de produtos de manutenção e segurança para manutenção e reparação de elevadores. A nossa extensa linha de produtos de manutenção e segurança inclui iluminação LED de cabine, estações de inspeção e interruptores de paragem, estações pendentes, carris de segurança no topo do carro, sistemas de segurança para elevadores, barricadas de segurança, manoplas e sinalização, reguladores, travões de porta, alarmes, espiradores, exaustores e mais. Recorra à Draka Elevator para todas as suas necessidades de manutenção e produtos de segurança.

Os Serviços de Conectorização da Draka Elevator podem resultar numa instalação mais rápida e de baixo custo.

De acordo com as suas especificações, os cabos do poço e de transporte podem ser transformados em harness elétricos plug-and-play equipados com conectores modulares que simplesmente se encaixam no local no campo.

A conectividade garante que os cabos e harness sejam instalados de forma rápida, fácil e precisa. Os conectores codificados por cores garantem a identificação do circuito certo. Todos os produtos de cabos conectorizados são 100% testados após a fabricação para a satisfação total do cliente.

Para melhores resultados, envie um desenho de engenharia do cabo / harness conectorizado e / ou uma amostra do harness. Receberá uma oferta e um prazo de entrega, seguido de uma amostra acabada (mediante solicitação) para a sua inspeção.

Outro serviço conveniente que oferecemos, que economiza tempo e dinheiro, é combinar os nossos cabos com componentes elétricos e mecânicos — incluindo ferramentas manuais, caso você os solicite — e empacotá-los em kits de instalação adequados.

Os cabos são cortados no comprimento certo e os pequenos componentes são embalados em sacos plásticos selados para que não se percam. Isso garante que todos os cabos e componentes necessários para uma instalação completa e segura cheguem ao local conforme a sua programação.

Consulte o nosso website corporativo para mais informações