Eólica
Dentro das turbinas eólicas
Cabos de Média Tensão
Toggle DetailsPara classes de tensão de potência de 6 kV a 55 kV oferecemos cabos flexíveis de média tensão de um e quatro núcleos. Eles são otimizados para esforços de torção na torre até -40 C.
Cabos de Baixa Tensão
Toggle DetailsUtilizados para a ligação do gerador ao transformador na parte baixa da torre. Totalmente otimizados para esforços de torção em altas e baixas temperaturas de acordo com vários padres.
Cabos de Controle
Toggle DetailsCabos de dados de cobre e FO para uso em instalações fixas e flexíveis. Projetados para transmissão de dados em baixas e altas temperaturas de acordo com diversas normas.
Soluções Personalizadas de Conjuntos de Cabos
Toggle DetailsO Prysmian Group é especializado no desenho, fabricação e entrega de conjuntos de cabos personalizados com várias terminações. Incluindo cabos de baixa e média tensão, cabos de dados, bem como cabos de fibra ótica.
Cabos Especiais
Toggle DetailsAplicações diferentes requerem desenhos diferentes. Para aplicações especiais como EMC ou óleo quente, temos cabos especialmente desenhados.
Fibra Ótica
Toggle DetailsTemos um programa abrangente e especializado de kits de cabos pré-fabricados, soluções customizadas e acessórios, para dentro ou entre torres e ligações de rede.
Descubra mais
Descubra mais
Acessórios e Componentes Click-Fit®
Toggle DetailsTodos os produtos na linha Click-Fit® (incluindo terminações externas, juntas, juntas Y (ramificação) e conectores GIS / Transformer) são baseados no conceito "Click-Fit®Plug & Power" para acessórios de cabo extrudido de alta tensão que permite facilidade e velocidade de montagem, confiança máxima e operação livre de manutenção, através de extremidades de cabo (idênticas) preparadas na fábrica. Para minimizar os tempos de instalação offshore, as extremidades do cabo podem ser preparadas onshore e, em seguida, instaladas e fixadas dentro da turbina offshore.