Soluções de Telecomunicações
Por dentro de Telecoms Networks
Aerial optical cables
Toggle DetailsPrysmian Group oferece uma extensa linha de cabos óticos aéreos com foco na necessidade de alta fiabilidade e economia. Os cabos estão disponíveis numa ampla combinação de número de fibras, categorias de fibras e construções mecânicas, dependendo da aplicação específica.
Cabos Óticos Subterrâneos
Toggle DetailsOs cabos para instalações subterrâneas foram desenvolvidos para dar resposta aos mais rigorosos requisitos ambientais.
Os produtos estão disponíveis numa ampla variedade de número de fibras, tipos de fibras e construções mecânicas, dependendo da aplicação específica.
Cabos óticos Drop e Riser
Toggle DetailsTemos disponível um portefólio completo de cabos para aplicações internas e externas típicas, como riser, drop, interior/exterior e fachadas. Esses cabos podem ser fornecidos em diferentes números e tipos de fibra. Os cabos de construção apresentam fibra ótica BendBright XS resistente a flexão.
Cabos Óticos Especiais
Toggle DetailsTemos disponível uma ampla variedade de cabos para condições ambientais adversas, como petróleo e gás, ferrovias, indústria, linhas de alta tensão, submarinos, esgotos e aplicações militares.
Cabos óticos tipo Ribbon (fita)
Toggle DetailsO Prysmian Group oferece uma ampla variedade de cabos óticos tipo fita. Os cabos estão disponíveis numa ampla combinação de número de fibras, tipos de fibras e construções mecânicas, dependendo da aplicação específica.
Cabos óticos Pré-conectorizados
Toggle DetailsTemos disponível uma ampla variedade de cabos pré-conectorizados de alto desempenho para diferentes aplicações.
Pigtails, patchcords, cabos riser pré-conectorizados podem ser fornecidos em diferentes comprimentos, tipos de fibra e conectores que atendem aos mais altos padrões de qualidade.
Produtos de Construção FTTH
Toggle DetailsProdutos de terminação FTTH de clientes
Toggle DetailsTemos disponíveis vários modelos diferentes de caixas de terminação de clientes para conectar o utilizador final à rede. Esses produtos podem ser pré-conectorizados de fábrica para otimizar o tempo de instalação.
Produtos para área externa de fábrica
Toggle DetailsOs produtos e soluções de área externa de fábrica do Prysmian Group foram desenvolvidos para versatilidade, atendendo a todas as necessidades de gestão de cabos, independentemente do tipo de rede. Uma ampla gama de estruturas, armários de rua e acessórios permitem que o projetista da rede adote a solução mais adequada para cada caso.
Racks e produtos montados em rack
Toggle DetailsProdutos para aplicações em escritórios centrais, data centers e fora da fábrica estão disponíveis em diferentes opções de configuração, parcial ou totalmente montados na fábrica. Esses produtos incluem uma linha completa de racks e unidades montadas em rack.
Acessórios, Ferramentas e Equipamentos de Instalação
Toggle DetailsUma ampla gama de produtos, como conectores, adaptadores, ferramentas de remoção da bainha, compressores de fibra “soprada”, etc., está disponível para uso em todas as aplicações de rede.
Cabos de Cobre para Telecomunicações
Toggle DetailsCom mais de 130 anos de experiência na produção de cabos de cobre para telecomunicações, o Prysmian Group oferece uma ampla variedade adequada para aplicações subterrâneas, aéreas e de escritório central, incluindo as mais recentes tecnologias xDSL.
Microcabos
Toggle DetailsOs cabos para microdutos do Prysmian Group oferecem um passo à frente na miniaturização de cabos, apresentando recordes mundiais em densidades de fibra e diâmetros de cabos. Dentro dessa categoria, Prysmian Group apresenta os “cabos para microduto Sirocco desenvolvidos especificamente para instalação com sopragem de ar. São o componente ideal para redes de acesso de alta densidade, infraestrutura FTTx e 5G e estão disponíveis em números de fibra que variam de 96 a 552.
FTTA
Toggle DetailsFibra para a antena (Fibre To The Antenna, FTTA) diz respeito a cabos e equipamentos de conectividade usados em locais de antenas de operadoras de redes móveis. Este equipamento permite levar energia e dados para as cabeças de rádio. O Prysmian Group desenvolveu cabos híbridos de excelência, caixas de distribuição que podem ser adaptadas a diferentes cenários e módulos híbridos plug-and-play. Essas soluções oferecem conexões elétricas e óticas estáveis e flexíveis para cabeças de rádio 4G e 5G.
Além disso, cabos híbridos expansíveis especializados foram desenvolvidos para atender a necessidades como alimentação remota. Essa configuração permite trazer energia e dados numa única infraestrutura de cablagem, reutilizando condutas existentes e, assim, reduzindo ou eliminando completamente a escavação.