Militar e Defesa
Por dentro da Industrial Militar e Defesa
Cabos de Combate Terrestre
Toggle DetailsProdutos robustos para sinalização que pode ser montada em campo, energia portátil, radar e veículos blindados para uma série de necessidades do Exército, da Marinha e de outras forças terrestres. Incluem: cabos de energia portáteis; cabos táticos; cabos de comunicação; cabos de veículos e cabos de radar.
Aeronave Militar
Toggle DetailsCabos de categoria comercial e com qualificação militar. Incluem: cabos de ignição; cabos de energia de alta temperatura; cabos aeroespaciais.
Cabos Especiais de Defesa
Toggle DetailsO Prysmian Group desenvolve, combina e constrói cabos conforme as necessidades específicas do cliente, do mais simples ao mais sofisticado. Isto permite-nos ter uma gama de produtos completa que abrange todas as funcionalidades (MT/BT, instrumentação e controle, fibras óticas).
Cabos para Aplicações Navais
Toggle DetailsFios, cabos e fibras óticas para instrumentação e comunicação eletrónica, energia, controle e iluminação. Desenvolvidos para ambientes navais e militares exigentes. Sempre disponíveis as modificações na MILSPEC ou soluções de alta engenharia.
Incluem: Cabos padrão de categoria comercial; LSZH - Cabos com baixa emissão de fumos e sem halogénios; cabos resistentes ao fogo; cabos de energia Shore e 400Hz; cabos de borracha para hidrofone e sonar; cabos de comunicação; cabos para reboque, caça-minas, amarre, entre turbinas (array); cabo para caça-minas de influência magnética; cabo para despistador de torpedos rebocado (EUA).