Tratamento de Águas

Para manter as cidades e a indústria funcionando, água e outros fluidos críticos devem fluir

Para que os fluidos fluam, eles devem ser bombeados. E para que essas bombas operem continuamente, os cabos são essenciais e devem resistir a hidrocarbonetos, óleos, ácidos, cloro, sulfatos e muitas outras substâncias químicas.

De campos agrícolas e equipamentos de irrigação do seu jardim, a sistemas municipais de água, sistemas de eliminação de águas residuais industriais, desidratação de minas, renovação ecológica, plantas de purificação, prevenção de edifícios e estruturas, exploração de água termal, sistemas de condicionamento de água e muito mais; todos requerem o uso de bombas elétricas, instaladas em condições ambientais extremas.

Seja para um sistema de bombagem de alta potência ou uma bomba portátil, Prysmian Group oferece uma gama completa de soluções fiáveis e de alto desempenho que garantem:

 

  • Uma longa vida útil
  • Conformidade com os padrões mais exigentes para água potável
  • Invulnerabilidade a agentes químicos e ambientais agressivos
  • Cabos de borracha com tolerâncias de diâmetro extremamente baixas
 

A alta confiabilidade e vida útil dos cabos submersíveis do Prysmian Group devem-se ao nosso extenso know-how das condições operacionais especiais, obtido a partir do trabalho em estreita cooperação com todos os principais fabricantes de bombas em todo o mundo ao longo de várias gerações.

Gama de Produtos

Cabos de alimentação e controle para bombas de água potável, redondos e planos. Disponíveis em versões selecionadas e padrão e para bombas MV.

Possuem aprovações de água potável para os requisitos nacionais mais comuns.

Cabos submersíveis resistentes a produtos químicos, óleos e resíduos com revestimento externo altamente resistente.
Disponível como cabos de alimentação e controle. Soluções híbridas conforme as necessidades do cliente.
Disponíveis para inversores FC, em média tensão e na versão isenta de halogéneos.
 
Cabos submersíveis para aplicações de água quente em poços de água quente em cavernas. Os cabos resistem a temperaturas de água e vapor até 120 °C com a maior vida útil necessária. Disponíveis em forma redonda e plana.
Cabos de irrigação para sistemas de irrigação por pivô central, cabos de bombas submersíveis projetados para instalações robustas em condições de máxima resistência à abrasão sem perder a sua alta flexibilidade.

Distribuição e instalação subterrânea; redes subterrâneas para iluminação externa; instalação interna ou instalação recetora.

Cabos flexíveis de baixa e média tensão para aplicação de energias renováveis com base em mares, lagos e oceanos como sistemas de energia de ondas e correntes. Os cabos submersíveis Prysmian Group podem ser aplicados em profundidades até 2.000 m.

Soluções de cabos disponíveis com elementos de controle e fibras óticas para todos os sistemas de monitorização.

Corte nos comprimentos necessários, pronto para ser instalado nas bombas e de acordo com desenhos e projetos individuais instalados com plugues, talões, pinos e todos os materiais especificados. O Prysmian Group está pronto para oferecer todas as soluções necessárias para a indústria de bombas.
Para todos os cabos submersíveis, o Prysmian Group também oferece borracha original em rolos e placas para montagem e conexão dos cabos com o material de borracha originalmente usado.

Consulte o nosso website corporativo para mais informações