Com décadas de experiência na indústria de geração de energia e processamento, o Prysmian Group possui a experiência e um amplo portefolio de produtos para dar resposta a uma variedade de necessidades tradicionais de geração de energia e cablagem de subestações.
Outras Indústrias e OEMs
Sistemas de cabos de alimentação (Harnessing systems)
Toggle DetailsOs cabos de alimentação são usados em muitas indústrias, principalmente para produtos de linha branca e castanha.
Eles são importantes para uso na vida diária da indústria e em casa — da máquina de secar ao micro-ondas e ao forno; de lojas automáticas de luz solar e telhados automatizados em edifícios a ligações temporárias na indústria.
O desafio aqui está na garantia de confiança.
Não apenas os próprios componentes devem ser de confiança, mas também as partes integradas. Além disso, essas peças devem ser multinorma e ser aprovadas por um elevado número de instituições externas e estar disponíveis just-in-time (JIT) e perto da sua unidade de montagem, a fim de evitar interrupções logísticas e, ao mesmo tempo, obter reduções de custos e melhorias dos serviços.
Graças à nossa ampla gama de produtos e à localização flexível das nossas instalações, a Prysmian Group supera o desafio.
Automação e Potência
Toggle DetailsO crescente papel da automação na produção de produtos industriais exige o desenvolvimento de dispositivos e componentes móveis sofisticados, com elevado grau de confiança, duráveis e precisos. Tanto quanto qualquer outro elemento, os cabos também sofrem maior stresse.
Aplicações Eletromédicas
Toggle DetailsDe máquinas de raio-X a scanners de tomografia axial computorizada; de salas de cirurgia a unidades de terapia intensiva: os cabos são elementos cruciais. O seu grau de confiança e segurança são vitais para a qualidade da atenção necessária na área da saúde.
O Prysmian Group oferece uma solução completa para os requisitos complexos, críticos e sempre crescentes de cabos eletromédicos. Os nossos cabos cumprem os mais altos padrões e fornecem uma série de recursos e benefícios, incluindo:
- Fácil e compacto na instalação
- Funcionamento completo à prova de falhas
- Redução da interferência eletromagnética
- Transmissão simultânea de energia
- Miniaturização de Dados
Outras Centrais
Geração de energia tradicional
Toggle DetailsTodas as plantas de energia requerem sistemas complexos de energia, controle e instrumentação integrados; A linha de produtos Technergy ™ Power Plant da Prysmian Group cobre todos os seus requisitos de cabos e serviços e inclui cabos de MT, BT, controle, instrumentação e telecomunicações, e acessórios.
Essa linha de produtos também aumenta a sustentabilidade através do menor uso de materiais nos cabos, maior temperatura de trabalho e soluções especiais para geração de energia ambientalmente amigável, como hidroelétrica e geotérmica.
Alguns dos muitos benefícios que a linha de produtos e serviços Technergy ™ Power Plant oferece a concessionárias, empreiteiros, projetistas de sistemas e instaladores:
- Proximidade com os clientes e utilizadores finais
- Gestão integrada e coordenada de contratos
- Maior segurança do produto em caso de incêndio, em total conformidade com as mais rígidas normas nacionais
- Materiais com baixa emissão de fumos e zero halogéneos (LSZH)
- Disponibilidade de soluções de design de produtos locais
- Serviço cut-to-length
- Disponibilidade de soluções alternativas inovadoras de produtos
- Conformidade com a diretiva RoHS da UE e regulamentos REACH
Technergy™ Power Plant da Prysmian Group é um local único para dar resposta às necessidades da rede de energia e comunicação da sua instalação.
A linha Technergy™ Power Plant está em conformidade com os padrões nacionais e internacionais mais reconhecidos, incluindo VDE, IEC, BS, NF, AS, IEEE, UL e muitos mais.
A linha de produtos Technergy ™ Power Plant da Prysmian Group cobre todos os cabos da indústria de instalações e requisitos de serviço.
Subestações
Toggle DetailsPrysmian Group oferece cabos de alimentação e controle de alta qualidade — de 50 V a 1 kV — para subestações elétricas em todo o mundo.
Estes cabos podem ser usados para transformar a tensão de alta para baixa, ou vice-versa, por vários anos após a instalação, graças à nossa mistura de compostos desenvolvida internamente, que permite um ótimo grau de confiança.
Esses compostos permitem a resistência do cabo aos agentes atmosféricos, como variações de temperatura e humidade, e exposição contínua aos raios ultravioleta e à poluição.
Os nossos cabos também podem ser equipados com vários tipos de proteção contra impactos externos e penetração de humidade radial ou longitudinal, e revestimentos externos especiais para proteção contra ataques de térmitas, roedores, combustível e óleo.
Indústria de Processamento
Toggle DetailsTodas as centrais químicas e de energia requerem sistemas complexos e integrados de energia, controle e instrumentação.
Essa linha de produtos também aumenta a sustentabilidade através do menor uso de materiais nos cabos, maior temperatura de trabalho e soluções especiais para geração de energia ambientalmente amigável, como hidroelétrica e geotérmica.